Publique sus productos
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2445EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mural de lavabo SECURITHERM con compensación de presión. Mezclador mecánico con caño inferior plano y giratorio de 200 mm de longitud y regulador de caudal higiénico. Caño compatible con filtro de punto de uso BIOFUL. Protección antiescaldadura: el caudal de agua caliente se reduce si falla el agua caliente (y viceversa). Temperatura estable independientemente de las variaciones de presión y caudal en el sistema. Mezclador con aislamiento térmico Securitouch que previene quemaduras. Cartucho cerámico de compensación de presión de 40 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo caudal. Caudal regulado a 5 l/min a 3 bar. Cuerpo de latón cromado. Palanca de control esculpida. Mezclador con distancia entre ejes de 150 mm, con conectores STOP/CHECK descentrados M1/2" y M3/4", ideal para hospitales. Filtros y válvulas antirretorno. Altura de instalación recomendada: 110-200 mm sobre la superficie del lavabo. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Apto para personas con movilidad reducida. Mezclador de pared con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2445EP
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)176
    • Ancho (mm)215
    • Profundidad (mm)293
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1621
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 19 15
    • Título OmniClass Pressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica