Publique sus productos
2446 Mechanical basin mixer
DELABIE

2446 Mechanical basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de lavabo de pared. Caño inferior plano y giratorio de 150 mm de largo con regulador de caudal higiénico, apto para la instalación de un filtro terminal BIOFIL. Aislamiento térmico Securitouch que previene quemaduras. Cuerpo y caño con interior liso y bajo caudal (reduce el desarrollo bacteriano). Cartucho cerámico de Ø 40 mm con limitador de temperatura máxima preajustado. Caudal regulado a 5 l/min. Cuerpo de latón cromado. Palanca de control esculpida. Incluye conectores STOP/CHECK M1/2" y M3/4", ideales para hospitales. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2446
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)215
  • Profundidad (mm)230
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1534
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011328
  • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica