Publique sus productos
2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2447LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de fregadero mural SECURITHERM con compensación de presión, con distancia entre ejes de 200 mm. Protección antiescaldadura: el caudal de agua caliente se reduce si falla el caudal de agua caliente (y viceversa). El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Caño plano fijo bajo el caño de 150 mm de longitud con rectificador de flujo higiénico, apto para la instalación de un filtro terminal BIOFIL. Cartucho cerámico de 40 mm de diámetro con compensación de presión y limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo volumen de agua (para reducir la proliferación de bacterias). Caudal regulado a 5 l/min. Cuerpo de latón cromado. Palanca de control de higiene de 150 mm de longitud. Se suministra con conectores STOP/CHECK en línea M1/2" y M3/4", ideales para hospitales. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2447LEPUK
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)188.19
  • Ancho (mm)265
  • Profundidad (mm)239.09
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1760.18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 19 15
  • Título OmniClass Pressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Oceanía Europa Norteamérica