Publique sus productos
2521 Mechanical basin mixer
2521 Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2521 Mechanical basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de lavabo de repisa. Mezclador mecánico de un solo orificio de 85 mm de alto y 135 mm de largo con salida higiénica BIOSAFE. Cartucho cerámico clásico de 40 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Palanca de control esculpida. Sin desagüe automático. Conectores flexibles de PEX de 3/8". Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador de un solo orificio apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2521
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)164
    • Ancho (mm)47
    • Profundidad (mm)176
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.28
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica