Publique sus productos
2539EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer
DELABIE

2539EP SECURITHERM EP pressure-balancing shower mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de ducha monomando de pared. Cartucho cerámico de Ø 40 mm con equilibrado de presión y limitador de temperatura máxima preajustado. Protección anti-escaldaduras: el caudal de agua caliente se reduce si falla el suministro de agua caliente (y viceversa). Temperatura constante independientemente de las variaciones de presión y caudal en el sistema. Caudal regulado a 9 l/min. Cuerpo de latón cromado y palanca de control esculpida. Salida de ducha M½" con válvula antirretorno integrada. Mezclador con conexiones de pared STOP/CHECK descentradas M½" M¾". Filtros y válvulas antirretorno. Mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM, ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador de ducha apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2539EP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)142
  • Ancho (mm)215
  • Profundidad (mm)169
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1858
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 19 15
  • Título OmniClass Pressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica