Publique sus productos
2539S Mechanical shower mixer
DELABIE

2539S Mechanical shower mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de ducha monomando de pared. Cartucho cerámico clásico de Ø 40 mm y limitador de temperatura máxima preajustado. Caudal regulado a 9 l/min. Cuerpo de latón cromado y palanca de control esculpida. Salida inferior M1/2" con válvula antirretorno integrada. Mezclador de pared con conectores estándar descentrados, M1/2" M3/4". Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador de ducha apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2539S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)142
  • Ancho (mm)214
  • Profundidad (mm)162
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1658
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica