Publique sus productos
2565T5EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2565T5EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador monomando de lavabo SECURITHERM de repisa con equilibrado de presión. Mezclador monomando de un solo orificio con caño fijo de 205 mm de alto y 170 mm de largo. Mezclador alto con salida higiénica BIOSAFE, compatible con filtro de punto de uso BIOFIL. Protección antiescaldamiento: el caudal de agua caliente se reduce si falla el suministro de agua caliente (y viceversa). Temperatura estable independientemente de las variaciones de presión y caudal en el sistema. Cartucho cerámico de 35 mm de diámetro con equilibrado de presión y limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interior liso (reduce el desarrollo bacteriano). Se pueden realizar choques térmicos sin retirar la palanca de control ni cerrar el suministro de agua fría. Caudal regulado a 5 l/min. Cuerpo y base de latón cromado. Palanca de control higiénico de 185 mm de largo sin contacto manual. Mangueras flexibles PEX F3/8" con filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico con equilibrado de presión, ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador de un solo orificio apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2565T5EP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)331
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)211
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1343
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 19 15
  • Título OmniClass Pressure Balanced Faucet Mixing Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica