Publique sus productos
2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de lavabo de repisa con equilibrado de presión. Mezclador mecánico de un solo orificio: H. 50 mm L. 80 mm. Sin caño: regulador de caudal higiénico integrado en el cuerpo. Cartucho cerámico de Ø 35 mm con equilibrado de presión y limitador de temperatura máxima preajustado. Protección antiescaldamiento: el caudal de agua caliente se reduce si falla el suministro de agua caliente (y viceversa). Temperatura estable independientemente de las variaciones de presión y caudal en el sistema. El aislamiento térmico Securitouch previene quemaduras. Se pueden realizar choques térmicos sin necesidad de retirar la palanca de control ni cerrar el suministro de agua fría. Cuerpo mezclador con interior liso y muy bajo volumen de agua (reduce el desarrollo bacteriano). Caudal limitado a 4 l/min a 3 bar. Palanca de control sólida. Sin desagüe automático. Mangueras flexibles PEX H3/8" con juntas rotativas, filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM, ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador de un solo orificio apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía. También disponible con conexiones de cobre.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2621MINIEP
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)179
    • Ancho (mm)53
    • Profundidad (mm)254
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)806
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 19 15
    • Título OmniClass Pressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica