Mezclador mecánico de lavabo alto de repisa. Mezclador mecánico secuencial: abre y cierra con agua fría en un rango de 70°. Mezclador monomando con caño fijo de 160 mm de alto y 160 mm de largo. Mezclador alto con salida higiénica BIOSAFE, compatible con filtros terminales BIOFIL. Cartucho cerámico secuencial de 35 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Caño con tubo interior liso, resistente al desarrollo bacteriano y con un volumen de agua muy bajo. La velocidad del agua en el interior de este tubo reduce considerablemente la formación de biopelícula. Los choques térmicos se realizan fácilmente sin necesidad de retirar la palanca de control ni cerrar el suministro de agua fría. Cuerpo con un volumen de agua muy bajo (menos nichos de desarrollo bacteriano). Caudal regulado a 5 l/min. Sin contacto manual gracias a la palanca de control de higiene de 200 mm de largo. Mangueras flexibles PEX giratorias F3/8". Sin riesgo de flujo cruzado entre el agua caliente y fría. Filtros y válvula antirretorno en la entrada CW. Fijaciones reforzadas con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador secuencial apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.