Publique sus productos
350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm
DELABIE

350505S Basic straight grab bar Ø 32mm, 500mm

Traducido por Google,
Barra de apoyo recta básica para personas con movilidad reducida. Tubo de 32 mm de diámetro, distancia entre ejes de 500 mm. Barra de apoyo fabricada en acero inoxidable 304 pulido satinado. Fijaciones ocultas, fijada a la pared mediante una placa de acero inoxidable de 3 orificios. 30 años de garantía. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia350505S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)73
  • Ancho (mm)572
  • Profundidad (mm)72
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)605
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011028
  • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica