Publique sus productos
35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white
DELABIE

35481W Basic two-wall shower grab bar with sliding vertical bar, white

Traducido por Google,
Barra de apoyo básica de dos paredes con barra vertical deslizante, para personas con movilidad reducida. Acero inoxidable con recubrimiento en polvo blanco. Posición vertical ajustable durante la instalación: se puede mover a la izquierda o a la derecha. Fijación oculta a la pared mediante placa de 3 orificios. Dimensiones: 1150 x 750 x 750 mm, Ø 32 mm. 30 años de garantía. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia35481W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)786
  • Ancho (mm)786
  • Profundidad (mm)1216
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2707
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica