Publique sus productos
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    388MCHB BLACK BINOPTIC MIX electronic mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador electrónico de lavabo de repisa en negro mate: Unidad electrónica independiente IP65. Alimentación de red 230/12 V con transformador. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, regulable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio ajustable (preajustada a 60 segundos cada 24 horas tras el último uso). Detección de presencia por infrarrojos activos optimizada en el extremo del caño. Cuerpo de latón cromado. Acabado en cromo negro mate. Fijaciones reforzadas con 2 varillas de acero inoxidable. Tubos flexibles de PEX con filtros y electroválvulas M3/8". Sistema antibloqueo. Caño con interior liso y bajo caudal (reduce la proliferación de bacterias). Maneta lateral de control de temperatura con palanca larga y limitador de temperatura máxima ajustable. Altura de caída: 170 mm, para lavabos semiempotrados. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia388MCHB
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)222
    • Ancho (mm)67
    • Profundidad (mm)240
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010340
    • Nombre ETIMElectronic tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica