Publique sus productos
388MCHLH BINOPTIC MIX electronic mixer
DELABIE

388MCHLH BINOPTIC MIX electronic mixer

Traducido por Google,

Mezclador electrónico de lavabo de sobremesa:
Unidad electrónica independiente IP65.
Alimentación de red 230/12V con transformador.
Caudal preestablecido a 3 lpm a 3 bar, regulable entre 1,4 - 6 lpm.
Enderezador de flujo resistente a la formación de incrustaciones.
Descarga de servicio ajustable (preestablecida a 60 segundos cada 24 horas después del último uso).
Detección de presencia infrarroja activa optimizada en el extremo del surtidor.
Cuerpo en latón cromado.
Flexibles PEX con filtros y electroválvulas M3/8".
Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable.
Seguridad antibloqueo.
Caño con interior liso y bajo volumen de agua (reduce nichos donde pueden desarrollarse bacterias).
Palanca de control de temperatura lateral con palanca larga y limitador de temperatura máxima ajustable.
Altura de caída: 170mm, para lavabos semiempotrados.
Apto para personas con movilidad reducida.
Garantía de 30 años.

Especificaciones técnicas
  • Referencia388MCHLH
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)222
  • Ancho (mm)68
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1796
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica