Publique sus productos
4043EW White powder-coated stainless steel, short model
4043EW White powder-coated stainless steel, short model
    DELABIE

    4043EW White powder-coated stainless steel, short model

    Traducido por Google,
    Perchero de diseño, modelo corto. Perchero de pared. Acero inoxidable 304 con recubrimiento en polvo blanco. Tubo de 20 mm de diámetro y 1 mm de grosor. Fijaciones ocultas. Dimensiones: 62 x 65 x 73 mm de diámetro. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4043EW
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)73
    • Ancho (mm)62
    • Profundidad (mm)66
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)96
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010552
    • Nombre ETIMTowel hook
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniClass Coat Hooks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica