Publique sus productos
4048MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set
DELABIE

4048MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set

Traducido por Google,
Escobillero Be-Line® de pared. Robusto escobillero de pared con cierre antirrobo. Acero inoxidable 304 con recubrimiento en polvo blanco mate bacteriostático. Fácil de limpiar: el recipiente de plástico se puede extraer desde arriba. Recipiente de plástico con depósito: evita que el escobillero se quede en agua estancada y salpique al volver a usarlo. Grosor del cuerpo: 1 mm. Dimensiones: Ø 90 x 330 mm. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia4048MW
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)330
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)90
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica