Publique sus productos
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
    DELABIE

    4051C Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid

    Traducido por Google,
    Escobillero de pared con tapa de la gama Be-Line®. Robusto escobillero con cierre antirrobo para su fijación. Acero inoxidable 304 con recubrimiento de polvo antracita metalizado bacteriostático. Fácil de limpiar: el recipiente de plástico se puede extraer desde arriba. Recipiente de plástico con depósito: evita que el escobillero se quede en agua estancada y salpique al volver a usarlo. El escobillero y la tapa se centran automáticamente en el soporte. Grosor del cuerpo: 1 mm. Dimensiones: Ø 90 x 410 mm. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4051C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)93
    • Ancho (mm)93
    • Profundidad (mm)229
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2685
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica