Publique sus productos
4051MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid
DELABIE

4051MW Be-Line® wall-mounted toilet brush set with lid

Traducido por Google,
Escobillero de pared con tapa de la gama Be-Line®. Robusto escobillero con cierre antirrobo para su fijación. Acero inoxidable 304 con recubrimiento en polvo blanco mate bacteriostático. Fácil de limpiar: el recipiente de plástico se puede extraer desde arriba. Recipiente de plástico con depósito: evita que el escobillero se quede en agua estancada y salpique al volver a usarlo. El escobillero y la tapa se centran automáticamente en el soporte. Grosor del cuerpo: 1 mm. Dimensiones: Ø 90 x 410 mm. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia4051MW
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)93
  • Ancho (mm)93
  • Profundidad (mm)229
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2848
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica