Publique sus productos
4081P U-shaped toilet roll holder with spindle
DELABIE

4081P U-shaped toilet roll holder with spindle

Traducido por Google,
Portarrollos de pared en forma de U. Portarrollos de papel higiénico. Acero inoxidable 304 con acabado bacteriostático y pulido brillante. Tubo de 20 mm de diámetro y 1 mm de grosor. Fijaciones ocultas. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia4081P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica