Publique sus productos
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
    DELABIE

    430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals

    Traducido por Google,
    Válvula electrónica TEMPOMATIC 4 H½", kit 2/2. Alimentación de red 230/6 V. La electroválvula permite la apertura y el cierre del agua. Placa de pared de acero inoxidable satinado de 145 x 145 mm con electrónica integrada. Sensor infrarrojo de detección de presencia resistente a impactos. Retardo de detección de 10 segundos. 3 programas (volumen de enjuague ajustable según el tipo de urinario). Modo de alta frecuencia (exclusivo de DELABIE). Descarga higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas o desactivada) después del último uso: evita el vacío. Caudal preajustable a 0,15 L/s a 3 bar. Válvula TEMPOMATIC 4 H½" compatible con agua de mar, agua de lluvia y aguas grises. Instalación en carcasa estanca con collarín impermeable, transformador, filtro y llave de paso. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía. Pedir con sistema de marco referencias 543000 para urinarios Ø 35mm, 543000D para urinarios con flexible ½" o con carcasa empotrada 430SBOX.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia430000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosUrinal valve
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)144
    • Ancho (mm)143
    • Profundidad (mm)14
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)405
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 13
    • Título OmniClass Water Flush Urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica