Publique sus productos
430026 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430026 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430026 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430026 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
430026 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals
    DELABIE

    430026 Control plate for TEMPOMATIC 4 for urinals

    Traducido por Google,
    Válvula electrónica TEMPOMATIC 4 H½", kit 2/2. Funciona con pilas CR 123 de litio de 6 V. La electroválvula permite abrir y cerrar el agua. Placa de pared blanca de acero inoxidable con recubrimiento en polvo blanco de 145 x 145 mm con electrónica integrada. Sensor infrarrojo de detección de presencia resistente a impactos. Retardo de detección de 10 segundos. 3 programas (volumen de enjuague ajustable según el tipo de urinario). Modo de alta frecuencia (exclusivo de DELABIE): - Enjuague breve después de cada uso. - Enjuague adicional tras el periodo de mayor frecuencia de uso. Descarga higiénica cada 24 horas (ajustable a 12 horas o desactivada) después del último uso: evita la formación de vacío. Caudal preajustable a 0,15 L/s a 3 bar. Válvula TEMPOMATIC 4 H½" compatible con agua de mar, agua de lluvia y aguas grises. Instalación en carcasa impermeable con collarín impermeable, transformador, filtro y llave de paso. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía. Pedir con sistema de marco referencias 543006 para urinarios Ø 35mm, 543006D para urinarios con flexible ½" o con carcasa empotrada 430PBOX.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia430026
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosUrinal valve
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)144
    • Ancho (mm)143
    • Profundidad (mm)14
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)405
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 13
    • Título OmniClass Water Flush Urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica