Publique sus productos
452150 TEMPOMATIC electronic shower valve
452150 TEMPOMATIC electronic shower valve
452150 TEMPOMATIC electronic shower valve
    DELABIE

    452150 TEMPOMATIC electronic shower valve

    Traducido por Google,
    Válvula electrónica de ducha transmuros: Válvula electrónica TEMPOMATIC para suministro de agua mezclada. Para paredes de ≤ 155 mm. Alimentación mediante unidad electrónica con electroválvula de ½". Transformador 230/12 V. 2 modos de funcionamiento: - Activación automática por detección de presencia. - Activación voluntaria de encendido/apagado al pasar la mano por delante del sensor a unos 10 cm. Descarga de servicio (aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso). Temporización ajustable de 30 a 60 segundos. Caudal: 20 l/min. Latón macizo cromado. Placa de pared enrasada. Varillas roscadas recortables. Válvula electrónica de ducha apta para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia452150
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)4
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)662
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica