Publique sus productos
452565 TEMPOMATIC electronic shower valve
DELABIE

452565 TEMPOMATIC electronic shower valve

Traducido por Google,
Válvula electrónica de ducha empotrada: Válvula electrónica TEMPOMATIC para suministro de agua mixta. Instalación empotrada. Alimentación mediante unidad electrónica con electroválvula de ½". Transformador 230/12 V. 2 modos de funcionamiento: - Activación automática por detección de presencia. - Activación voluntaria de encendido/apagado al pasar la mano delante del sensor a unos 10 cm. Descarga de servicio (aproximadamente 60 segundos cada 24 horas después del último uso). Temporización de flujo ajustable de 30 a 60 segundos. Caudal: 20 l/min. Latón macizo cromado. Válvula electrónica de ducha apta para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía. Este modelo no incluye caja de empotrar impermeable. El instalador debe asegurarse de que la zona de empotrar sea impermeable y de que cualquier fuga o condensación pueda drenar (consulte la guía de instalación).
Especificaciones técnicas
  • Referencia452565
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)65
  • Ancho (mm)65
  • Profundidad (mm)10
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)744
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica