Publique sus productos
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
478035 BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    478035 BLACK BINOPTIC electronic tap

    Traducido por Google,
    Grifo electrónico para lavabo de sobremesa en negro mate: Unidad de control electrónico independiente IP65. Funciona con batería de litio de 123 6 V. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio ajustable (descarga preajustada a ~60 segundos cada 24 horas después del último uso). Detección de presencia activa por infrarrojos; el sensor en el extremo del caño optimiza la detección. Cuerpo de latón cromado. Acabado en cromo negro mate. Tubo flexible PEX con filtro y electroválvula M3/8". Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Sistema antibloqueo. Caño con interior liso y bajo volumen de agua (reduce la proliferación de bacterias). Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia478035
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin tap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)133
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)188
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.82
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010340
    • Nombre ETIMElectronic tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica