Publique sus productos
479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve
479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve
    DELABIE

    479412 TEMPOMATIC 4 urinal valve

    Traducido por Google,
    Válvula electrónica para urinario expuesta con pilas integradas: Funciona con pilas de litio CR 123 de 6 V integradas. Para instalación expuesta en pared. Electroválvula de estancamiento reducido y unidad electrónica integradas en el cuerpo de la válvula. Sensor infrarrojo de detección de presencia a prueba de golpes. Retardo de detección de 10 s. 3 programas (volumen de enjuague ajustable según el tipo de urinario). Modo de alta frecuencia (exclusivo de DELABIE): - enjuague corto después de cada usuario - enjuague adicional después de un periodo de alta demanda. Descarga higiénica periódica, cada 24 horas después del último uso, que evita el vacío en el sifón. ​​Compatible con agua de lluvia. Caudal ajustable de 0,15 l/s a 3 bar. Llave de paso y regulador de caudal integrados. Cuerpo metálico cromado de una sola pieza. Conexión M1/2". En ángulo para suministro empotrado con tubo de cuello de Ø 35 mm. Para urinarios estándar: 50 mm de separación de la pared. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años. Ideal para reemplazar instalaciones antiguas: Se instala fácilmente donde antes había un urinario de flujo temporizado.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia479412
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosUrinal valve
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)151
    • Ancho (mm)51
    • Profundidad (mm)83
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1293
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 21 13
    • Título OmniClass Water Flush Urinals

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica