Publique sus productos
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer
    DELABIE

    493400 TEMPOMATIC MIX 4 electronic mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador electrónico de lavabo de pared, kit 2/2: Alimentación empotrada de 230/6 V. Electroválvula de reducción de estancamiento y unidad electrónica integradas en el cuerpo del mezclador. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Rectificador de caudal antical. Descarga periódica (aprox. 60 segundos cada 24 horas tras el último uso). Sensor de presencia en el extremo del caño para una mejor detección. Cuerpo de acero inoxidable cromado de 160 mm de largo. Tapa fijada con 2 tornillos ocultos. Llaves de paso. Montaje en pared. Entradas empotradas de ½". Alimentación superior o inferior. Sistema de seguridad antibloqueo. Control de temperatura lateral con limitador de temperatura máxima ajustable. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía. Solicitar con junta de seguridad para entrada empotrada, referencia: 484012
    Especificaciones técnicas
    • Referencia493400
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1328
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica