Publique sus productos
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm
    DELABIE

    5070N White L-shaped anti-bacterial Nylon shower grab bar, H. 750mm

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo para ducha en forma de L de Ø 32 mm, ideal para personas con movilidad reducida. Facilita la postura y garantiza un movimiento seguro en la bañera o la ducha. Se puede usar como barra de ducha añadiendo un soporte para alcachofa y/o una jabonera. Tratamiento antibacteriano NylonClean: protección óptima contra el desarrollo bacteriano. Dimensiones: 750 x 450 mm. Se puede instalar con el soporte a la izquierda o a la derecha. Apta para uso intensivo en espacios públicos o en el sector sanitario. Poliamida (nailon) de alta resistencia: con núcleo de acero reforzado de 2 mm con tratamiento anticorrosivo. Superficie uniforme y no porosa para un fácil mantenimiento e higiene. Buena resistencia a productos químicos y a la limpieza. Tratamiento anti-UV. Tacto cálido. Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: un espacio mínimo evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas mediante una placa de 6 orificios de Ø 73 mm. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5070N
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)523
    • Ancho (mm)821
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2212
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica