Publique sus productos
510150 Cover plate for drop-down rail, bright
DELABIE

510150 Cover plate for drop-down rail, bright

Traducido por Google,
Placa de cubierta de ABS cromado para riel abatible. Oculta los tornillos de fijación al retirar el riel de soporte abatible. Reduce el número de rieles de soporte abatibles en una instalación, permitiendo su instalación solo cuando sea necesario. Por ejemplo, en hoteles u hospitales que alojen temporalmente a personas con discapacidad. Incluye tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510150
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)230
  • Ancho (mm)105
  • Profundidad (mm)17
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)263
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica