Publique sus productos
510160P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 650mm
DELABIE

510160P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 650mm

Traducido por Google,
Barra de apoyo abatible de Ø 32 mm para personas con movilidad reducida. Barra de apoyo para inodoros o duchas. Permite el acceso lateral en posición elevada. En posición bajada, se utiliza como barra de apoyo para levantarse y facilitar el movimiento. Se mantiene en posición vertical. Descenso ralentizado. Barra de apoyo abatible fabricada en acero inoxidable 304 bacteriostático. Acero inoxidable con acabado pulido brillante UltraPolish, superficie uniforme y sin poros para un fácil mantenimiento e higiene. Fijaciones ocultas mediante una placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de espesor. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Dimensiones: 650 x 230 x 105 mm. Probada para más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. 30 años de garantía. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510160P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica