Publique sus productos
510164P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 850mm
DELABIE

510164P Stainless steel drop-down rail, bright, L. 850mm

Traducido por Google,
Barra de apoyo abatible de Ø 32 mm para personas con movilidad reducida. Barra de apoyo abatible para inodoros o duchas. Permite el acceso lateral en posición elevada. En posición bajada, se utiliza como barra de apoyo para levantarse y facilitar el movimiento. Se mantiene en posición vertical. Descenso ralentizado. Barra de apoyo abatible fabricada en acero inoxidable 304 bacteriostático. Acero inoxidable con acabado pulido brillante UltraPolish, superficie uniforme sin poros para un fácil mantenimiento e higiene. Fijaciones ocultas por una placa de acero inoxidable 304 de 4 mm de espesor. Se suministra con tornillos de acero inoxidable para paredes de hormigón. Dimensiones: 850 x 230 x 105 mm. Probada para más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. 30 años de garantía. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510164P
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica