Publique sus productos
510204 Mirror cabinet with 4 functions
510204 Mirror cabinet with 4 functions
    DELABIE

    510204 Mirror cabinet with 4 functions

    Traducido por Google,
    Armario con espejo y 4 funciones: espejo, grifo electrónico, dispensador de jabón y secador de manos eléctrico. Armario de diseño en acero inoxidable 304 con acabado en melamina negra mate. Sin contacto para una mayor higiene: el dispensador de jabón, el grifo y el secador de manos se activan automáticamente al detectar las manos mediante un sensor infrarrojo. Instalación rápida y sencilla: - Una única conexión eléctrica para todos los elementos: alimentación de red de 230 V/50-60 Hz. - Conexión al suministro de agua desde la parte superior o desde el interior del armario. - Conexión de agua en M3/8". - Fijaciones ocultas. Armario con espejo con tornillos de acero inoxidable para hormigón o madera reforzada. - Bisagras ajustables. Unidad con 4 funciones: espejo de cristal de 4 mm de grosor y banda de cristal negro con pictogramas iluminados. Dispensador automático de jabón: - Dispensador con bomba antidesperdicio - Depósito de gran capacidad: 5 litros. - Apto para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s o jabón en espuma específico. Grifo electrónico para lavabo*: - Electroválvula de reducción de estancamiento. - Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. - Regulador de caudal antical. - Descarga de servicio (aprox. 60 segundos cada 24 horas después del último uso). - Llave de paso. Secador de manos de aire pulsado: - Alta velocidad. - Aire pulsado a 360 km/h. Caudal de aire: 36 l/s. - Bajo consumo de energía: 704 W. - Nivel de ruido: 74 dBA. - Clase I, IP23. - Garantía de 3 años. Lavabo iluminado con tira LED. Modelo antivandálico con llave estándar DELABIE. Antibloqueo: se detiene automáticamente con uso continuo. Estante de almacenamiento interno. Se pueden instalar varios armarios uno junto al otro para crear una pared de espejo: se incluyen tornillos de unión. Dimensiones: 800 x 223 x 1000 mm. Peso: 39 kg. Armario con espejo con 30 años de garantía. Marcado CE. * Recomendamos una batidora PREMIX.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia510204
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)223
    Información relacionada
    • Material principalVidrio espejo
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3971
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica