Publique sus productos
510205 Mirror cabinet with 4 functions
DELABIE

510205 Mirror cabinet with 4 functions

Traducido por Google,
Armario con espejo y 4 funciones: espejo, grifo electrónico, dispensador de jabón y dispensador de toallas de papel. Armario de diseño con acabado en melamina negra mate y acero inoxidable 304. Sin contacto para una mayor higiene: el grifo y el dispensador de jabón se activan automáticamente al detectar las manos mediante un sensor infrarrojo. Instalación rápida y sencilla: - Una única conexión eléctrica para todos los elementos: alimentación de red de 230 V / 50-60 Hz. - Conexión al suministro de agua desde la parte superior o desde el interior del armario. - Conexión de agua M3/8". - Fijaciones ocultas. Armario con espejo y tornillos de acero inoxidable para hormigón o madera reforzada. - Bisagras ajustables. Unidad con 4 funciones: espejo de cristal de 4 mm de grosor y banda de cristal negro con pictogramas iluminados. Dispensador automático de jabón: - Dispensador con bomba antidesperdicio - Depósito de gran capacidad: 5 litros. - Apto para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s o jabón en espuma específico. Grifo electrónico para lavabo*: - Válvula de reducción de estancamiento. - Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. - Regulador de caudal antical. - Descarga de servicio (aprox. 60 segundos cada 24 horas después del último uso). - Llave de paso. Dispensador de toallas de papel: - Dispensa una hoja a la vez. - Dimensiones: 120 x 275 x 360 mm. - Contenido: 500 hojas. Lavabo iluminado por la banda LED. Modelo antivandálico. Con llave estándar DELABIE. Antibloqueo: se detiene automáticamente con uso continuo. Estante de almacenamiento interno. Se pueden instalar varios armarios uno junto al otro para crear una pared de espejo: se incluyen tornillos de unión. Dimensiones: 600 x 223 x 1000 mm. Peso: 28 kg. Armario con espejo con 30 años de garantía. Marcado CE. * Recomendamos una batidora PREMIX.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510205
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)223
Información relacionada
  • Material principalVidrio espejo
  • Material secundarioMelamina
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2866
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Descripción Uniclass 2015Mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica