Publique sus productos
510208 Mirror cabinet with 3 functions
DELABIE

510208 Mirror cabinet with 3 functions

Traducido por Google,
Armario con espejo con 3 funciones: espejo, dispensador de jabón electrónico y secador de manos eléctrico. Armario de diseño en acero inoxidable 304 con acabado en melamina negra mate. Sin contacto para una mayor higiene: el dispensador de jabón y el secador de manos se activan automáticamente al detectar las manos mediante un sensor infrarrojo. Instalación rápida y sencilla: - Una única conexión eléctrica para todos los elementos: alimentación de red de 230 V/50-60 Hz. - Fijaciones ocultas. Armario con espejo con tornillería de acero inoxidable para hormigón o madera reforzada. - Bisagras ajustables. Mueble con 3 funciones: espejo de cristal de 4 mm de grosor y banda de cristal negro con pictogramas iluminados. Dispensador automático de jabón: - Dispensador con bomba antidesperdicio. - Depósito de gran capacidad: 5 litros. - Apto para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s o jabón en espuma específico. Secador de manos de aire pulsado: - Alta velocidad. - Aire pulsado a 360 km/h. Caudal de aire: 36 l/s. - Bajo consumo: 704 W. - Nivel de ruido: 74 dBA. - Clase I, IP23. - Garantía de 3 años. Lavabo iluminado con tira LED. Modelo antivandálico con llave DELABIE estándar. Antibloqueo: se detiene automáticamente con uso continuo. Estante de almacenamiento interior. Se pueden instalar varios armarios uno junto al otro para crear una pared con espejo: se incluyen tornillos de unión. Dimensiones: 800 x 223 x 1000 mm. Peso: 39 kg. Armario con espejo con 30 años de garantía. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510208
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)223
Información relacionada
  • Material principalVidrio espejo
  • Material secundarioMelamina
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)3971
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010550
  • Nombre ETIMMirror
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Descripción Uniclass 2015Mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica