Publique sus productos
510210 Mirror cabinet with 3 functions
510210 Mirror cabinet with 3 functions
510210 Mirror cabinet with 3 functions
510210 Mirror cabinet with 3 functions
    DELABIE

    510210 Mirror cabinet with 3 functions

    Traducido por Google,
    Armario con espejo con 3 funciones: espejo, dispensador de jabón electrónico y dispensador de papel higiénico. Armario de diseño con acabado en melamina negra mate y acero inoxidable 304. Dispensador de jabón electrónico sin contacto para una mayor higiene. Instalación rápida y sencilla: - Una única conexión eléctrica para todos los elementos: alimentación de red de 230 V/50-60 Hz. - Fijaciones ocultas. Armario con espejo con tornillería de acero inoxidable para hormigón o madera reforzada. - Bisagras ajustables. Mueble con 3 funciones: espejo de cristal de 4 mm de grosor y banda de cristal negro con pictogramas iluminados. Dispensador automático de jabón: - Dispensador con bomba antidesperdicio. - Depósito de gran capacidad: 5 litros. - Apto para jabón líquido vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s o jabón en espuma específico. Dispensador de papel higiénico: - Dispensa una hoja a la vez. - Dimensiones: 120 x 275 x 360 mm. - Contenido: 500 hojas. Lavabo iluminado mediante tira LED. Modelo antivandálico con llave estándar DELABIE. Antibloqueo: se detiene automáticamente con uso continuo. Estante de almacenamiento interno. Se pueden instalar varios armarios uno junto al otro para crear una pared con espejo: se incluyen tornillos de unión. Dimensiones: 800 x 223 x 1000 mm. Peso: 38,5 kg. Armario con espejo con 30 años de garantía. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia510210
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)223
    Información relacionada
    • Material principalVidrio espejo
    • Material secundarioMelamina
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3887
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica