Publique sus productos
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
510405 Lift-up shower seat with leg
    DELABIE

    510405 Lift-up shower seat with leg

    Traducido por Google,
    Asiento de ducha elevable con pata. Asiento de ducha para personas con discapacidad y movilidad reducida. Asiento sólido antideslizante de polipropileno. Asiento cómodo y de fácil mantenimiento. Pata abatible que se pliega automáticamente. Estructura de tubo de aluminio blanco de Ø 25 x 2 mm. Fijaciones ocultas. Dimensiones: 410 x 360 x 480 mm. Dimensiones plegado: 85 x 562 mm. Altura del asiento: 480 mm. Probado para más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Asiento de ducha elevable de pared con 30 años de garantía. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia510405
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)86
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2337
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary seats
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica