Publique sus productos
510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
    DELABIE

    510461S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres

    Traducido por Google,
    Papelera rectangular de acero inoxidable para pared, ideal para toallas de papel y papel usado. Modelo robusto. Capacidad: 25 litros. Acero inoxidable 304, pulido, satinado y bacteriostático. Grosor del acero inoxidable: 1 mm. Dimensiones: 155 x 355 x 460 mm. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia510461S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)155
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWaste Receptacles
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica