Publique sus productos
510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters
    DELABIE

    510465S Wall-mounted 304 stainless steel bin, 20 liters

    Traducido por Google,
    Papelera rectangular de acero inoxidable para pared, para toallas de papel y papel usado. Capacidad: 20 litros. Acero inoxidable 304 bacteriostático, pulido y satinado. Diseño: combina a la perfección con el dispensador de toallas de papel 510601S. Grosor del acero inoxidable: 0,8 mm. Dimensiones: 170 x 275 x 480 mm. Papelera de acero inoxidable con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia510465S
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)275
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSolid Waste Bins
    • Número OmniClass23-21 43 23
    • Título OmniClass Sanitary Waste Receptacles

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica