Publique sus productos
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre
    DELABIE

    510580 Wall-mounted liquid soap dispenser, 1 litre

    Traducido por Google,
    Dispensador de jabón de pared con accionamiento suave. Dispensador de jabón líquido o gel hidroalcohólico. Modelo antivandálico con cerradura y llave estándar DELABIE. Tapa abatible de una sola pieza (monobloque) para facilitar el mantenimiento y mejorar la higiene. Pulsador con accionamiento suave: apto para todo tipo de usuarios, personas con movilidad reducida, niños, etc. Antibloqueo: una sola dosis por pulsación, incluso si el botón se mantiene pulsado durante periodos prolongados. Dispensador con bomba antigoteo (impermeable). Depósito de amplia apertura: fácil de rellenar desde recipientes grandes. El depósito evita el estancamiento prolongado del jabón. Ventana para controlar el nivel de jabón. Acero inoxidable 304, acabado pulido brillante. Grosor del acero inoxidable: 1 mm. Capacidad: 1 litro. Dimensiones: 90 x 105 x 252 mm. Para jabón líquido de base vegetal con una viscosidad máxima de 3000 mPa.s. Compatible con gel hidroalcohólico. Dispensador de jabón de pared con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia510580
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica