Publique sus productos
510601W Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets
DELABIE

510601W Wall-mounted paper towel dispenser, for 500 sheets

Traducido por Google,
Dispensador de toallas de papel de pared. Acero inoxidable 304 con recubrimiento en polvo blanco. Dispensa una hoja a la vez, compatible con la mayoría de las toallas de papel. Con cerradura y llave estándar DELABIE. Control de nivel. Capacidad: 500 hojas. Dimensiones: 120 x 275 x 360 mm. El paquete de toallas de papel intercaladas se puede pedir por separado (ref. 6606). Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510601W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)360
  • Ancho (mm)275
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 43 15 25
  • Título OmniClass Paper Towel Dispensers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica