Publique sus productos
510621 SPEEDJET high-speed hand dryer, with filters and drip tray
DELABIE

510621 SPEEDJET high-speed hand dryer, with filters and drip tray

Traducido por Google,
Secador de manos SPEEDJET gris metalizado de dos vías con impulsos de aire. Secador de manos eléctrico de alta velocidad: seca en 10-18 segundos. Bandeja de goteo extraíble que evita que el agua gotee en la pared o el suelo: fácil de limpiar y mantener. Botón de encendido/apagado: fácil de mantener. Filtro de aire antibacteriano y filtro de aire de carbón activado. Secador de manos automático con detección de infrarrojos. Tecnología inteligente: se detiene automáticamente al retirar las manos o tras 18 segundos de secado. Pantalla LCD con guía de usuario animada y modo de espera automático. Motor sin escobillas, sin desgaste. Ahorro de energía: 850 W de potencia. Sin resistencia. 220-240 V~/50-60 Hz. Caudal de aire: 42 l/s. Velocidad del aire: 310 km/h. Nivel de ruido: 75-80 dBA. Dimensiones: 250 x 292 x 650 mm. Peso: 11,4 kg. Clase I, IP22. Marcado CE. Garantía de 3 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia510621
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica