Publique sus productos
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer
    DELABIE

    510622 HIGHFLOW high-speed hand dryer

    Traducido por Google,
    Secador de manos de aire pulsado HIGHFLOW. Modelo robusto. La boquilla central iluminada dirige el aire pulsado hacia las manos a más de 230 km/h. Secador de manos eléctrico de alta velocidad: seca en 10-12 segundos. Selección de aire caliente o frío mediante un interruptor oculto. Secador de manos automático con detección de infrarrojos. Tecnología inteligente: se detiene automáticamente al retirar las manos. Antibloqueo: se detiene automáticamente si se usa continuamente durante más de 60 segundos. Acero inoxidable 304 pulido brillante y bacteriostático. Fácil de limpiar: cubierta de una sola pieza. Grosor del acero inoxidable: 1 mm. Caudal de aire: 39 l/s. Velocidad del aire: 230 km/h. Bajo consumo de energía: 1350 W. 220-240 V~/50-60 Hz. Nivel de ruido: 82 dBA. Dimensiones: 175 x 238 x 267 mm. Peso: 4 kg. Clase I, IP23. Marcado CE. Garantía de 3 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia510622
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)267
    • Ancho (mm)239
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1040
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC001212
    • Nombre ETIMHand dryer
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniClass Hand Dryers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica