Publique sus productos
510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter
510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter
    DELABIE

    510624C SPEEDJET 2 anthracite air pulse hand dryer, with HEPA filter

    Traducido por Google,
    Secador de manos SPEEDJET 2 de dos vías con impulsos de aire antracita metalizado. Secador de manos eléctrico de alta velocidad: seca en 10-12 segundos. Confort: aire caliente. ABS antibacteriano para máxima higiene. Bandeja de goteo extraíble que evita que el agua gotee por la pared o el suelo: fácil de limpiar y mantener. Filtro HEPA: retiene el 99,99 % de las bacterias presentes en el aire. Activación automática por infrarrojos. Tecnología inteligente: se detiene automáticamente al retirar las manos. Antibloqueo: se detiene automáticamente si se usa de forma continua durante más de 30 segundos. Dimensiones: 180 x 320 x 540 mm. Peso: 6,83 kg. Ahorro de energía: la resistencia se detiene automáticamente a temperaturas superiores a 25 °C. Bajo consumo: 1050 W en modo sin calefacción, 1550 W en modo calefacción. 230 V~ / 50-60 Hz. Caudal de aire: 61 l/s. Velocidad del aire: 540 km/h. Nivel de ruido: 66 dBA. Clase II, IP21. Marcado CE. Garantía de 3 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia510624C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)540
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalABS
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)6.83
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Secadores de mano y de pelo
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 25 15
    • Título OmniClass Hand Dryers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica