Publique sus productos
511418C Be-Line® shower stool
DELABIE

511418C Be-Line® shower stool

Traducido por Google,
Taburete de ducha Be-Line® para personas con movilidad reducida. Modelo ancho con asas ergonómicas. Apto para uso intensivo en espacios públicos y hospitales. Asiento sólido antracita fabricado con polímero de alta resistencia. Superficie antideslizante. Buena resistencia a Betadine®. Estructura de acero inoxidable 304 de Ø 18 x 2 mm. Dimensiones: 360 x 540 x 480 mm. Altura del asiento: 480 mm. Probado para más de 200 kg. Peso máximo recomendado: 135 kg. Tapas protectoras de plástico gris en las patas. Taburete de ducha con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia511418C
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)514.5
  • Ancho (mm)540
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)4.541
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011027
  • Nombre ETIMShower stool
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
  • Descripción Uniclass 2015Shower seats
  • Número OmniClass23-31 17 23
  • Título OmniClass Shower Seats

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica