Publique sus productos
511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg
DELABIE

511517W Basic drop-down support rail, white, L. 760 mm, with leg

Traducido por Google,
Barra de apoyo abatible básica de Ø 32 mm con pata, para personas con movilidad reducida. Barra de apoyo abatible básica de acero inoxidable con recubrimiento en polvo blanco para inodoros o duchas. Modelo con pata plegable automática: para usar como refuerzo cuando la fijación a la pared no es suficiente. Altura de la pata ajustable de 760 a 780 mm. Fijaciones visibles, fijadas a la pared mediante una placa de 6 orificios. Grosor de la placa: 3,5 mm. Dimensiones: 760 x 815 x 100 mm. Garantía de 30 años. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia511517W
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)297
  • Ancho (mm)309
  • Profundidad (mm)137
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1839
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica