Publique sus productos
511904C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm
511904C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm
    DELABIE

    511904C Be-Line® anthracite straight grab bar Ø 35mm, L. 400mm

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo Be-Line® de Ø 35 mm para personas con movilidad reducida. Ideal como pasamanos o barra de apoyo para inodoros, duchas o bañeras. Tubo de aluminio de 3 mm de grosor. Puntos de fijación de aluminio macizo. Perfil redondeado de Ø 35 mm con frontal plano y ergonómico que evita la rotación para un agarre óptimo. Acabado con recubrimiento en polvo antracita metalizado que proporciona un buen contraste visual con la pared. Superficie uniforme para facilitar el mantenimiento y la higiene. Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: un espacio mínimo evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón. Distancia entre ejes de 400 mm. Probado para más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. 30 años de garantía. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia511904C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)35
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)71
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica