Publique sus productos
511904MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 450mm
511904MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 450mm
511904MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 450mm
    DELABIE

    511904MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 450mm

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo Be-Line® DOC M de Ø 35 mm para personas con movilidad reducida. Ideal como pasamanos o barra de apoyo para inodoros, duchas o bañeras. Tubo de aluminio de 3 mm de grosor. Puntos de fijación de aluminio macizo. Perfil redondeado de Ø 35 mm con frontal plano y ergonómico que evita la rotación para un agarre óptimo. El aluminio metalizado con recubrimiento en polvo antracita crea un buen contraste visual con la pared. Superficie uniforme, fácil de limpiar y mantener. Espacio de 60 mm entre la barra y la pared: el mínimo espacio impide que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón. Distancia entre ejes de 450 mm. Probado para más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. 30 años de garantía. Marcado CE. Cumple con la normativa DOC M.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia511904MC
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)61.5
    • Ancho (mm)573
    • Profundidad (mm)93
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.045
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica