Publique sus productos
511906MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 600mm
511906MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 600mm
511906MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 600mm
511906MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 600mm
511906MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 600mm
    DELABIE

    511906MC Be-Line® DOC M grab bar anthracite, 600mm

    Traducido por Google,
    Barra de apoyo Be-Line® DOC M de Ø 35 mm para personas con movilidad reducida. Ideal como pasamanos o barra de apoyo para inodoros, duchas o bañeras. Tubo de aluminio de 3 mm de grosor. Puntos de fijación de aluminio macizo. Perfil redondeado de Ø 35 mm con frontal plano y ergonómico que evita la rotación para un agarre óptimo. El aluminio metalizado con recubrimiento en polvo antracita crea un buen contraste visual con la pared. Su superficie uniforme facilita la limpieza y el mantenimiento. Espacio de 60 mm entre la barra y la pared: el mínimo espacio impide que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón. Distancia entre ejes de 600 mm. Probado para más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. 30 años de garantía. Marcado CE. Cumple con la normativa DOC M.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia511906MC
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)61.5
    • Ancho (mm)713
    • Profundidad (mm)93
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1200
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica