Publique sus productos
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
511930C Be-line lift-up shower seat with leg
    DELABIE

    511930C Be-line lift-up shower seat with leg

    Traducido por Google,
    Asiento de ducha elevable y extraíble Be-line®. Asiento de ducha para personas con discapacidad o movilidad reducida. Modelo de diseño grande. Desmontable: fácil de desmontar con sistema de bloqueo antirrobo. Reduce el número de asientos de ducha en una instalación, permitiendo su instalación solo cuando sea necesario, por ejemplo, en hoteles u hospitales que ofrecen alojamiento temporal a personas con movilidad reducida. Se mantiene en posición vertical. Descenso ralentizado. Apto para uso intensivo en espacios públicos o en el sector sanitario. Asiento sólido de polímero de alta resistencia. Superficie antideslizante. Buena resistencia a Betadine®. Reforzado por una pata central abatible que se pliega automáticamente. Su acabado antracita metalizado ofrece un buen contraste visual con una pared clara. 5 puntos de fijación ocultos. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón. Dimensiones: 443 x 450 x 480 mm. Dimensiones plegado: 87 x 541 mm. Probado a más de 200 kg. Peso máximo recomendado del usuario: 135 kg. Asiento de ducha elevable de pared con 30 años de garantía. Marcado CE.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia511930C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessibility
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)442
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3525
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary seats
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica