Publique sus productos
511941C Be-line® corner grab bar 2 walls, anthracite
DELABIE

511941C Be-line® corner grab bar 2 walls, anthracite

Traducido por Google,
Barra de apoyo Be-Line corner® de Ø 35 mm para inodoros, duchas o bañeras. Se utiliza como barra de ducha y para ayudar a personas con movilidad reducida a mantenerse erguidas. Facilita y asegura la entrada y el movimiento en la ducha, incluyendo la entrada y salida de la bañera. En inodoros con cisterna empotrada o sin cisterna, facilita la transferencia de la silla de ruedas al asiento del inodoro. Dimensiones: 695 x 695 mm. Tubo de aluminio de 3 mm de grosor. Puntos de fijación de aluminio macizo. Perfil redondeado de Ø 35 mm con frontal plano y ergonómico que evita la rotación para un agarre óptimo. El aluminio metalizado con recubrimiento en polvo antracita ofrece un buen contraste visual con la pared. Superficie uniforme para un fácil mantenimiento e higiene. Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: el mínimo espacio impide que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Barra de apoyo en ángulo con fijaciones ocultas. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón. Dimensiones: 695 x 695 mm. Probado a más de 200 kg. Peso máximo recomendado: 135 kg. Garantía de 30 años. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia511941C
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)749
  • Ancho (mm)749
  • Profundidad (mm)35
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1755
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica