Publique sus productos
511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook
    DELABIE

    511943C Be-Line® metallised anthracite coat hook

    Traducido por Google,
    Perchero Be-Line®. Perchero de pared con fijaciones ocultas. Su acabado de aluminio metalizado con recubrimiento en polvo antracita crea un excelente contraste visual con paredes claras. Perchero de diseño con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia511943C
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosAccessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)42
    • Profundidad (mm)43
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Descripción Uniclass 2015Holders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniClass Coat Hooks

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica