Publique sus productos
511944C Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail
DELABIE

511944C Be-line® T-shaped shower grab bar with sliding vertical rail

Traducido por Google,
Barra de apoyo en forma de T Be-line® de Ø 35 mm para duchas con barra vertical deslizante. Se utiliza como barra de ducha y para ayudar a personas con movilidad reducida a mantenerse erguidas. Facilita y asegura el acceso y el movimiento en la ducha. Se puede utilizar como barra de ducha añadiendo un soporte para cabezal de ducha o una jabonera. La posición vertical se puede ajustar durante la instalación: se puede mover a la izquierda o a la derecha para adaptar el espacio (posición de la ducha, profundidad del asiento, etc.). Tubo de aluminio de 3 mm de grosor. Puntos de fijación de aluminio macizo. Perfil redondeado de Ø 35 mm con frontal plano y ergonómico que evita la rotación para un agarre óptimo. El aluminio metalizado con recubrimiento en polvo antracita ofrece un buen contraste visual con paredes claras. Superficie uniforme para facilitar el mantenimiento y la higiene. Espacio de 38 mm entre la barra y la pared: el mínimo espacio evita que el antebrazo pase entre la barra y la pared, reduciendo el riesgo de fractura en caso de pérdida de equilibrio. Fijaciones ocultas. Se suministra con tornillos de acero inoxidable de Ø 8 x 70 mm para paredes de hormigón. Dimensiones: 1130 x 500 mm. Probado a más de 200 kg. Peso máximo recomendado: 135 kg. Garantía de 30 años. Marcado CE.
Especificaciones técnicas
  • Referencia511944C
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosAccessibility
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica